Julkaise tuotteesi
Clean Dishtables - Corner Design

Clean Dishtables - Corner Design

2.7 / 5 tähteä2.7(7 arvostelua)
Design and Construction Features
  • 14 or 16 gauge stainless steel.
  • Polished stainless steel work surface.
  • 30" (762mm)-wide table with choice of six lengths.
  • Left or right operation.
  • 1-5/8"(41mm)-diameter galvanized legs with welded 1" (25mm)-diameter crossbracing.
  • 8" (203mm)-high backsplash.
  • Formed-down lip to fit most standard dishwashers.
  • Adjustable non-marking bullet feet with up to 1" (25mm) adjustment.
  • All Spec-Master® 14 gauge type 304 dishtables come standard with stainless steel crossbraced legs and gussets, complete with metal feet.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteeagle-group-eg50_01
  • TuoteperheFood Service Equipment
  • TuoteryhmäClean Dishtables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-02-17
  • Painoksen numero2
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFoodservice Equipment
  • OmniClass-numero23-21 21 00
  • OmniClass-nimikeFood Service Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II -koodiE
  • CSI UniFormat II -nimikeEQUIPMENT & FURNISHINGS

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat