Julkaise tuotteesi
Solied Dishtables - Corner Design

Solied Dishtables - Corner Design

Design and Construction Features
  • 16 or 14 gauge stainless steel.
  • 30" (762mm)-wide table with choice of five lengths.
  • Left or right operation.
  • Scrap block hole 20" x 20" x 5" (508 x 508 x 127mm) prerinse sink , and hole for deck-mount prerince faucet standard.
  • Adjustable non-marking feet with up to 1" (25mm) adjustment.
  • 1-5/8" (41mm)-diameter galvanized legs with welded 1" (25mm)-diameter crossbrace.
    * Full range of options and accessories
  • All Spec-Master® 14 gauge type 304 dishtables come standard with stainless steel crossbraced legs and gussets.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteeagle-group-eg50_03
  • TuoteperheFood Service Equipment
  • TuoteryhmäSoiled Dishtables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2013-12-31
  • Painoksen numero2
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFoodservice Equipment
  • OmniClass-numero23-21 21 00
  • OmniClass-nimikeFood Service Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II -koodiE
  • CSI UniFormat II -nimikeEQUIPMENT & FURNISHINGS