Julkaise tuotteesi
Soiled Dishtables - With Landing Shelf

Soiled Dishtables - With Landing Shelf

Design and Construction Features\

  • 14 or 16 gauge stainless steel.
  • 30˝ (762mm)-wide table furnished in nine lengths.
  • 1-1/2˝ (38mm) raised rolled rim on front and end.
  • 1-5/8" (41mm)-diameter galvanized legs with welded 1˝ (25mm)-diameter crossbracing.
  • 8˝ (203mm)-high backsplash.
  • Adjustable non-marking bullet feet with up to 1˝ (25mm) adjustment.
  • All Spec-Master® 14 gauge type 304 dishtables come standard with stainless steel crossbraced legs and gussets, complete with adjustable metal feet. 

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteeagle-group-eg50_10
    • TuoteperheFood Service Equipment
    • TuoteryhmäSoiled Dishtables
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-02-01
    • Painoksen numero2
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFoodservice Equipment
    • OmniClass-numero23-21 21 00
    • OmniClass-nimikeFood Service Equipment and Furnishings
    • CSI UniFormat II -koodiE
    • CSI UniFormat II -nimikeEQUIPMENT & FURNISHINGS