Julkaise tuotteesi
Soiled Dishtables - With 3-Compartment Sink

Soiled Dishtables - With 3-Compartment Sink

4.8 / 5 tähteä4.8(9 arvostelua)

Design and Construction Features\

  • 14 or 16 gauge stainless steel.
  • 30˝ x 124˝ (762 x 3150mm) tables.
  • 1-1/2" (38mm) raised rolled rim on front and ends.
  • 8˝ (203mm)-high backsplash.
  • 20-1/2˝ (521mm) opening to accept dishwasher.
  • 1-5/8˝ (41mm)-diameter galvanized legs with welded 1˝ (25mm)-diameter front-to-back crossbracing.
  • Adjustable non-marking bullet feet with up to 1˝ (25mm) adjustment.
  • One 20˝ x 20˝ x 5˝ (521 x 406 x 127mm) prerinse sink.
  • Three 20˝ x 16˝ x 14˝ (508 x 406 x 406mm) coved corner sink bowls.
  • All Spec-Master® 14/304 dishtables come standard with stainless steel crossbraced legs and gussets. 

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteeagle-group-eg50_11
  • TuoteperheFood Service Equipment
  • TuoteryhmäSoiled Dishtables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-02-01
  • Painoksen numero2
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFoodservice Equipment
  • OmniClass-numero23-21 21 00
  • OmniClass-nimikeFood Service Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II -koodiE
  • CSI UniFormat II -nimikeEQUIPMENT & FURNISHINGS

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat