Julkaise tuotteesi
Wall Mounted Stainless Steel Tables

Wall Mounted Stainless Steel Tables

3.8 / 5 tähteä3.8(8 arvostelua)
  • Accommodates small rolling cabinets which can be moved in and out.
  • Available with flat top, 11/2? (38mm) rear upturn, or 41/2? (114mm) rear backsplash.
  • Tabletop available in 16- or 14-gauge type 304 series stainless steel.
  • Tables with flat tops come with choice of front rolled edge with sides and rear turned down 90°, or box marine counter edge of all four sides.
  • 14-gauge brackets with hole for electrical wire run.
  • Wall mounted for environments with frequent wash downs.
  • 200 lb. weight capacity.
  • Options available include integral sink bowls, drawers, end splashes, and latex sound deadening.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteeagle-group-eg81_07
  • TuoteperheFood Service Equipment
  • TuoteryhmäWorktables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2013-12-31
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat