Julkaise tuotteesi
Eaton SmartRack 42U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 42U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 42U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
    Eaton

    Eaton SmartRack 42U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White

    Heavy-duty rack houses, organizes and secures large AI servers used in edge computing, enterprise and other mission-critical IT applications.

      Tekniset tiedot
        • Maximum capacity: 5000 lb. (2268 kg) stationary, 3500 lb. (1588 kg) rolling load
        • 2.5 mm thick steel frame includes extra welds and gussets for greater strength
        • White powder-coated finish makes it easier to see ports and cables inside
        • 46 in. depth designed to accommodate large network and edge computing equipment
        • Extra wide to allow side channels for accessory mounting, cable routing and airflow
        • 5-year limited warranty
      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viiteSRH42UWDPWD8
      • TuoteperheRack Enclosures
      • TuoteryhmäTop 3 Rack Enclosures
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2024-11-15
      • Painoksen numero1
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliTeräs
      • Toissijainen materiaaliTeräs
      • Suunniteltu:Yhdysvallat
      • Valmistettu:Kiina
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaElektroniikka - IT-laitteet
      • IFC-luokitusKalustuselementti
      • Uniclass 2015 -koodiEn_70_30
      • Uniclass 2015 -kuvausElectricity distribution and transmission entities
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi33 80 00
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommunications Utilities
      • OmniClass-numero23-35 31 27
      • OmniClass-nimikePower Distribution Units