Julkaise tuotteesi
Eaton SmartRack 48U Extra-Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 48U Extra-Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 48U Extra-Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
    Eaton

    Eaton SmartRack 48U Extra-Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White

    Heavy-duty rack houses, organizes and secures heavy AI servers used in edge computing, enterprise and other mission-critical IT applications.

    Tekniset tiedot
      • Maximum capacity: 5000 lb. (2268 kg) stationary, 3500 lb. (1588 kg) rolling load
      • 2.5 mm thick steel frame includes extra welds and gussets for greater strength
      • White powder-coated finish makes it easier to see ports and cables inside
      • 54 in. depth offers extra space for large AI servers, cables and cable managers
      • Extra wide to allow side channels for accessory mounting, cable routing and airflow
      • 5-year limited warranty
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSRH48UWDP54WD8
    • TuoteperheRack Enclosures
    • TuoteryhmäTop 3 Rack Enclosures
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-11-15
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Kiina
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - IT-laitteet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiEn_70_30
    • Uniclass 2015 -kuvausElectricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi33 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommunications Utilities
    • OmniClass-numero23-35 31 27
    • OmniClass-nimikePower Distribution Units