Julkaise tuotteesi
LPCD(4)

LPCD(4)

In-line twin centrifugal pumps in cast iron, versatile, quiet Suitable for: • handling liquids in residential, commercial and industrial heating, air-conditioning and circulation systems Used for: • handling hot sanitary water • low pressure liquids in general • in cooling and air-conditioning systems
Tekniset tiedot
  • • Total head up to: 41m • Capacity up to 220 m3/h •Max.pressure: 6 bar for LPC 32-100/40-100, 10 bar for the rest of the range •Liquid temperature (clear water): -10°C - +110°C •Poles 2 and 4 •MEI > 0,4 •Insulation class: F •Protection degree: IP55 •Voltage :Three phase 3~230/400V ±10% up to 4 kW, Three phase 3~400/690V ±10% from 5,5 kW •Pump body: Cast iron • Impeller Cast iron •Shaft :AISI 420 (EN 1.4021) •Mechanical seal: Carbon/SiC/EPDM •Motor support: Cast iron
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLPCD4
  • TuoteperheIn-line twin centrifugal pumps in cast iron
  • TuoteryhmäIn-line twin centrifugal pumps in cast iron
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-06-12
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Pumput