Julkaise tuotteesi
Fırat Hand Shower Set
Fırat Hand Shower Set

    Fırat Hand Shower Set

    E.C.A. Fırat Hand Shower Set
    Tekniset tiedot
    • • Three function hand shower, lime crushing, Ø 100 mm
      • Spray type adjustment by turning spray disc
      • Hinged
      • 150 cm anti twist clamped flexible hose
      • Localization product codes are available

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite102117319EX
    • TuoteperheE.C.A. Shower Sets
    • TuoteryhmäShower Systems
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-02-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)141
    • Leveys (mm)100
    • Syvyys (mm)61
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)0.35
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 -kuvausShowers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures