Julkaise tuotteesi
Nita Kitchen Mixer
Nita Kitchen Mixer

    Nita Kitchen Mixer

    E.C.A. Nita Kitchen Mixer

    Tekniset tiedot
      • Connection: G 3/8'' (DN10)
      • Localization product codes are available 
      • Flow rate: 7,3 l/min
      • Water-saving product alternatives are available
      • Ceramic cartridge
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite102118080EX
    • TuoteperheE.C.A. Nita
    • TuoteryhmäSink Mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-02-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)373
    • Leveys (mm)50
    • Syvyys (mm)237
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)1.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures