Julkaise tuotteesi
Compact Sliding Rail Hand Shower Set
Compact Sliding Rail Hand Shower Set

    Compact Sliding Rail Hand Shower Set

    E.C.A. Compact Sliding Rail Hand Shower Set
    Tekniset tiedot
    • • Single function hand shower, lime crushing, Ø 130 mm • Fully chrome-plated metal shower bar • Soap holder on sliding rail system • 150 cm anti twist clamped flexible hose • Flow rate: 10.5 l/min • Bar width: 25 mm • Localization product codes are available
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite102146021EX
    • TuoteperheE.C.A. Shower Sets
    • TuoteryhmäShower Systems
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-02-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)636
    • Leveys (mm)150
    • Syvyys (mm)55
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)0.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 -kuvausShowers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures