Julkaise tuotteesi
Concealed Bath Mixer Flush Mounted Group - 3 Way Diverter
Concealed Bath Mixer Flush Mounted Group - 3 Way Diverter

    Concealed Bath Mixer Flush Mounted Group - 3 Way Diverter

    E.C.A. Concealed Bath Mixer Flush Mounted Group - 3 Way Diverter
    Tekniset tiedot
    • • Plastic covered flush mounted body • Compatible with plastic and galvanized pipes • Suitable for marble and granite wall covering • The possibility to 37 mm adjustment • Installation connections are G 1/2‘’ • Surface mounted group should be bought separately • 3 way special diverter • Optionally, T9 coded product has a ceramic cartridge with temperature and flowrate limitator
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite102166301EX
    • TuoteperheE.C.A. Concealed Bath Mixer
    • TuoteryhmäConcealed Bath Mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-07-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)149
    • Leveys (mm)95
    • Syvyys (mm)170
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)1.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 -kuvausBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText