Julkaise tuotteesi
Frinedly  Cistern 6748

Frinedly Cistern 6748

SEREL Friendly Cistern 6748
Tekniset tiedot
  • •SEREL Hygiene+
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite6748
  • TuoteperheSEREL Friendly
  • TuoteryhmäCistern
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-10-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)390
  • Leveys (mm)355
  • Syvyys (mm)125
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
  • Nettopaino (kg)11.63
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-säiliöt
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 -kuvausWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets
  • CSI UniFormat II -koodiD2030
  • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste