Julkaise tuotteesi
Smart Wall Hung WC Pan SM23

Smart Wall Hung WC Pan SM23

SEREL Smart Wall Hung WC Pan SM23 (52 cm)
Tekniset tiedot
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Standart and Built-in Clean Water İnlet 

    • %25 Water Saving 

    • Full functionality with 4,5 liters of water 

    • 52x36cm

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSM23
  • TuoteperheSEREL Smart
  • TuoteryhmäWall Hung WC
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-10-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)370
  • Leveys (mm)362
  • Syvyys (mm)520
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
  • Nettopaino (kg)26.03
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 -kuvausWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets
  • CSI UniFormat II -koodiD2030
  • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText