Julkaise tuotteesi
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
    Ecophon

    Ecophon Solo™ Baffle Wall

    Ecophon Solo™ Baffle Wall are acoustic solutions for walls. Solo Baffle Wall are suitable in buildings where you want to express design and have freedom to create patterns with different sizes and colours. 

    With Connect™ Baffle wall fixing you will easily attach the baffle to the wall. The systems consist of Ecophon Solo™ Baffle/anchor and Connect™ Baffle wall fixing with an approximate weight of 1-2 kg/m. 

    The baffles are manufactured from high density glass wool, with Akutex™ FT surface on both sides. The edges are straight cut and painted. Ecophon Solo™ Baffle Wall are easily demountable systems.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesolo-bafflewall
    • TuoteperheFree hanging units and baffles
    • TuoteryhmäSolo
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2019-06-20
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasivilla
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiCeiling panels
    • UNSPSC-koodi30161602
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_67_78
    • Uniclass 2015 -kuvausSound attenuators
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeilings
    • OmniClass-numero23-15 13 21
    • OmniClass-nimikeCeiling Panels

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka Etelä-Amerikka Oseania