Julkaise tuotteesi
Debris Trap™ Everest - Entrance Systems

Debris Trap™ Everest - Entrance Systems

Debris Trap™ Tile with Wiper/Scraper matting inserts that effectively remove dirt and moisture from traffic. Can be surface mounted with edging or installed into recessed wells. Grid shape allows dirt and water to fall below walking surface to reduce the re-tracking of debris.
Tekniset tiedot
  • colour4 colours
    constructionvinyl grid tile with everest inserts
    divisioncommercial entrance
    edgingavailable
    environmentindoor
    face styleomni pattern
    individual sizes11-5/8" x 17-5/8"
    perfect forvestibules, recessed wells, heavy traffic entrances
    recycled content25%
    surfacewiper/scraper
    thicknessfor 1/2" recess, 17.5 mm (11/16 in)
    total weight1.10 kg (2.42 lb)
    warranty time2 year
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteDebris-Trap-Everest-Entrance-Systems
  • TuoteperheEntrance Systems
  • Tuoteryhmäindoor, recessed well
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-07-21
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVinyyli
  • Toissijainen materiaaliPolypropeeni
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Entrance
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText