Julkaise tuotteesi
Graphic-Unique Carpet Tile

Graphic-Unique Carpet Tile

A versatile carpet tile collection featuring distinctive graphic textures that add visual interest and flexibility to interior designs. Its durable loop-pile construction makes it ideal for creating stylish, high-performance commercial environments.
Tekniset tiedot
  • SpecificationValueStandard
    Tuft Gauge1/10 loop pileISO 2424
    Pile Composition100% PA SDNISO 2424
    Primary BackingNon WovenISO 2424
    Secondary BackingBitumenISO 2424
    Width50 × 50 cm ± 0.2%EN 986
    Pile Density0.131 gr/cm³ISO 8543
    Pile Weight720 gr/m² ± 15%ISO 8543
    Total Weight4525 gr/m² −7.5% / +10%ISO 8543
    Pile Height3 mmISO 1765
    Total Height6 mmISO 1765
    Number of Knots240,881/m²ISO 1763
    Fire ClassificationBfl-S1EN 13501-1
    Use AreaHeavy project use (33)EN 1307
    Sound Absorption125 Hz: 0.00250 Hz: 0.00500 Hz: 0.051000 Hz: 0.152000 Hz: 0.254000 Hz: 0.20ISO 11654
    Evaluated Sound Absorption Grade0.15 αWISO 11654
    Sound InsulationApprox. 28 dBISO 10140
    Thermal ResistanceApprox. 0.07 m²K/WISO 8302
    Light Fastness≥ 5105-B02
    Wearability≥ 4105-X12
    Water Fastness≥ 4105-E01
    Electrostatic Charging< 2 kVISO 6356
    Luxury ClassLC3EN 1307


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitegraphic-unique
  • TuoteperheCarpet Tiles
  • TuoteryhmäGraphic Unique
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-09-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)0.24
  • Leveys (tuumaa)19.69
  • Syvyys (tuumaa)19.69
Liittyviä
  • Suunniteltu:Alankomaat
  • Valmistettu:Alankomaat
  • Nettopaino (paunaa)2.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Tiles
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiEF_30_20
  • Uniclass 2015 -kuvausFloors
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 00
  • OmniClass-nimikeFloor Coverings

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada