Julkaise tuotteesi
Solstice™ - Flooring

Solstice™ - Flooring

Solstice™ fitness tile is the ultimate athletic flooring: easy to install and an excellent solution for ice rinks, fitness centres, ski lodges and multipurpose applications. This flooring reduces noise, absorbs impact, is environmentally friendly and comes with an industry-leading 10 year warranty.
Tekniset tiedot
  • colourblack (32 additional colours available)
    constructionpolyurethane bonded recycled and epdm rubber
    divisionathletics
    edgingavailable
    environmenttile
    face stylesmooth
    individual sizes38" x 38" (square), 36" x 36" (interlock)
    perfect forweight room, fitness centre, ice rink
    recycled contentup to 100%
    thickness8 mm, 10 mm, 12 mm
    total weight9.1, 10.5, 12.3 kg (20, 23, 27 lbs)
    warranty time10 year
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSolstice-Flooring
  • TuoteperheFlooring
  • Tuoteryhmäindoor, surface mount
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-07-21
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolyuretaani
  • Toissijainen materiaaliKumi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Lattiajärjestelmät
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText