Julkaise tuotteesi
Voyager™ Athletic Tile - Flooring

Voyager™ Athletic Tile - Flooring

Voyager™ is highly durable, non-absorbent and cut resistant, making it the best recycled rubber for a cleaner, healthier and longer lasting floor. Note that the 22" x 22" interlock tiles are sold by increments of 6.
Tekniset tiedot
  • colour5 colours
    constructionpu bonded recycled and epdm rubber
    divisionathletics
    edgingavailable
    environmenttile
    face stylesmooth
    individual sizes48" x 72", 46" x 69"(interlock), 22" x 22"(interlock), 24" x 24"(interlock)
    perfect forweight room, fitness centre, ice rink
    recycled contentup to 100%
    thickness9.5 mm, 12 mm, 15 mm, 1 mm
    total weight9.8 kg/m²(2.0 lb/ft²), 12.7 kg/m²(2.6 lb/ft²), 15.9 kg/m²(3.3 lb/ft²)
    warranty time5 year
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteVoyager-Athletic-Tile-Flooring
  • TuoteperheFlooring
  • Tuoteryhmäindoor, surface mount, outdoor
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-07-21
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKumi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Tiles
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText