Julkaise tuotteesi
LCS-400 ADIF + ERS HR 54E1-SS 1:20
LCS-400 ADIF + ERS HR 54E1-SS 1:20

    LCS-400 ADIF + ERS HR 54E1-SS 1:20

    This is a combined example of the edilon)(sedra LCS-400 ADIF precast concrete slab with an edilon)(sedra Corkelast® ERS (Embedded Rail System). In this case an ERS HR 54E1-SS 1:20 142-149 is shown as the rail system.

    This configuration is represented in the model with two slabs of 4 m length each, which are arranged sequentially. In its channels, the ERS system previously mentioned is installed. The joint sealant between the slabs is not represented, as it will be defined according to the specific project requirements.

    Tekniset tiedot
    • edilon)(sedra LCS-400 ADIF precast slab with ERS HR 54E1-SS 1:20

      4 m slab example

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelcs-400-adif-ers-hr-54e1-ss-1-20
    • TuoteperheLCS x ERS
    • TuoteryhmäLevel Crossing System + Embedded Rail System
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2026-05-26
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Alankomaat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaTekniikka ja infrastruktuuri - Raide
    • IFC-luokitusKaide
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_36_70
    • Uniclass 2015 -kuvausRailway crossing systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi34 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRailway Construction
    • OmniClass-numero23-39 15 00
    • OmniClass-nimikeRailways

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Espanja