Julkaise tuotteesi
E+E EE160 - HVAC Humidity & Temperature Transmitter (Polycarbonate Housing)

E+E EE160 - HVAC Humidity & Temperature Transmitter (Polycarbonate Housing)

Specially designed for HVAC, the EE160 by E+E Elektronik is a cost-effective, highly accurate transmitter for relative humidity and temperature.

With encapsulated measurement electronics inside the sensing probe and E+E proprietary coating protection of the humidity sensor element, EE160 offer outstanding long term stability and reliability.

Typical Applications

  • Heating, ventilation and air conditioning
  • Storage rooms
Tekniset tiedot
  • Measuring range

    • 0...100% RH
    • -40...60 °C (-40...140 °F)

    Accuracy

    • ±2.5% RH
    • ±0.3 °C (±0.54 °F)

    Analogue outputs

    • 0-10V or 4-20mA

    Digital output

    • Modbus RTU

    Passive T-ouptut

    • optional

    Supply

    • 24V AC/DC
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteee160
  • TuoteperheHumidity and Temperature
  • TuoteryhmäHumidity Transmitters, HVAC
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-06-24
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Itävalta
  • Valmistettu:Itävalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - LVI