Julkaise tuotteesi
EFA-SST® S ISO-60 max. 6000 x 6000mm (door type 270) High-speed Spiral Door
EFA-SST® S ISO-60 max. 6000 x 6000mm (door type 270) High-speed Spiral Door
EFA-SST® S ISO-60 max. 6000 x 6000mm (door type 270) High-speed Spiral Door
    EFAFLEX

    EFA-SST® S ISO-60 max. 6000 x 6000mm (door type 270) High-speed Spiral Door

    (270) EFA-SST® S ISO-60

      • Spiral variants: Round spiral (270R)
      • Opening speed up to 1.5 m/s
      • Closing speed up to 1.0 m/s
      • Up to 250,000 operating cycles p.a.
      • Standard sizes w=6,000 mm x h=6,000 mm


    Please note: For detailled mounting space of the different door types please use our consulting service.

    EFAFLEX reserves the right to continually develop product and technical specifications. To obtain optimum results we recommend you only work and plan with the latest version of BIMobjects data confirming product and/or specification availability prior to project commencement.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viites-sst-iso60-s-6000x6000
    • TuoteperheSeries S
    • TuoteryhmäSST ISO 60
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-12-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)6000
    • Leveys (mm)6000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Teollisuusovet
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiMetal doors
    • UNSPSC-koodi30171505
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_30_20_40
    • Uniclass 2015 -kuvausIndustrial doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 33 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOverhead Coiling Doors
    • OmniClass-numero23-17 11 13 25
    • OmniClass-nimikeOverhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors