Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

EFG Archie, Chair 4-leg metal base

Yksilöity viite: efgarchie_chair_4-leg_metal_base
Brändi: EFG
Tuoteperhe: Furniture
Tuoteryhmä: Seating
Julkaisupäivä: 2018-04-26
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (13)
EFG Archie has a clean and timeless but still modern design. This series of chairs is flexible and comes in many variations but they all have the same uniform expression. When you choose a chair from the EFG Archie family you are presented with a wide choice of standard colours for the seat shells and fabrics that will help you create a truly personalized work environment. The model with four legs is stackable, linkable and suspendable.


Materiaali pääasiassa: Plastic
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Sweden

BIMobject-luokka: Kalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
IFC-luokitus: Furniture
UNSPSC-nimi: Furniture and Furnishings
UNSPSC-koodi: 56
Uniclass 1.4 Koodi: L8211
Uniclass 1.4 Kuvaus: Furniture
Uniclass 2.0 Koodi: PR-31-12
Uniclass 2.0 Kuvaus: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furnishings
KaikkiLuokat Numero: 23-21 00 00
KaikkiLuokat Otsikko: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E
CSI UniFormat II Title: EQUIPMENT & FURNISHINGS
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
Furniture - Chairs, Stools & Benches

Nimi Arvo
Leg Material Metal
Material Plastic

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Plastic

BIMobject®