Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

EFG Mingle Sofa with Armrests, Normal Back, 3 Seater, wooden legs

Yksilöity viite: EFGMINGLE_SEMS3AW
Brändi: EFG
Tuoteperhe: Furniture
Tuoteryhmä: Seating
Julkaisupäivä: 2018-11-07
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (12)
EFG Mingle is a multifunctional and modular seating system designed to enhance its surroundings and inspire creative expression. You can shape and build it as you want ande the combinations are almost infinite.

- Metal base: chrome (90) or painted in black structure (24)
- Upholstered inside and outside
- In- and outside can be upholstered in different coloured fabric from the same fabric family. See EFG's fabric range and price list
- Module dimensions: see overview
- Eco-labelled according to current industry standards
- Tested in accordance with EN standards for seating. Test methods from: EN 1728: 2012, EN 1022: 2005, EN 16139: 2013 and EN 1021-1
- Designer: KnudsenBergHindenes


Materiaali pääasiassa: Fabric
Materiaali toissijaisesti: Metal
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Sweden

BIMobject-luokka: Kalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
IFC-luokitus: Furniture
UNSPSC-nimi: Furniture and Furnishings
UNSPSC-koodi: 56
Uniclass 1.4 Koodi: L8211
Uniclass 1.4 Kuvaus: Furniture
Uniclass 2.0 Koodi: PR-31-12
Uniclass 2.0 Kuvaus: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furnishings
KaikkiLuokat Numero: 23-21 00 00
KaikkiLuokat Otsikko: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E
CSI UniFormat II Title: EQUIPMENT & FURNISHINGS
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
Furniture - Chairs, Stools & Benches

Nimi Arvo
Bench Material Fabric
Leg Material Wood
Seat Material Fabric

BIMobject®