Julkaise tuotteesi
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
    eibho

    GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing

    Embedded glass railing system that maximizes transparency. Complete integration, clean aesthetics, and structural performance for all types of projects.

    Glass railing system with interior mounting AP 200 or offset mounting AP 200 SPECIAL, both featuring a concealed base profile beneath raised flooring or pavement.

    Perfect for projects where no visible profile components are desired from the outside, ensuring maximum visual clarity.

    Tekniset tiedot
    • Resistance according to application:

      • 0.8 kN/m → standard residential and commercial use
      • 1.6 – 2.0 kN/m → gyms, public areas, and access points
      • Safety test over 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
      • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm

      Complies with CTE regulations – usage zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGARDA-AP-200-SPEIAL-Linear-Railing
    • TuoteperheGARDA EIBHO by Aluvetro
    • TuoteryhmäGARDA AP
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-12-29
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kaide
    • IFC-luokitusKaide
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_30_36_03
    • Uniclass 2015 -kuvausAluminium handrails
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Railings
    • OmniClass-numero23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-nimikeRailing

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Eurooppa Afrikka