Julkaise tuotteesi
GARDA LAMINATE Glass Canopies
GARDA LAMINATE Glass Canopies
GARDA LAMINATE Glass Canopies
GARDA LAMINATE Glass Canopies
    eibho

    GARDA LAMINATE Glass Canopies

    LAMINA is a suspended glass canopy system that combines minimalist design, efficient protection, and advanced technical solutions.

    With thermally toughened glass, precise glass adjustment, and customizable profiles, it guarantees strength, watertightness, and adaptability to each project.


    Tekniset tiedot
      • Conforms to the Spanish Technical Building Code (CTE).
      • Maximum projection of 1300 mm for ideal coverage.
      • Quick and easy installation.
      • Ideal for: main entrances, public buildings, shops, and private homes.
      • Available thicknesses:
        • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
        • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
        • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGARDA-LAMINATE-GLASS-CANOPIES
    • TuoteperheGARDA EIBHO by Aluvetro
    • TuoteryhmäGARDA LAMINATE
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-03-09
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kaide
    • IFC-luokitusKaide
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_30_36_03
    • Uniclass 2015 -kuvausAluminium handrails
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Railings
    • OmniClass-numero23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-nimikeRailing

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Eurooppa Afrikka