Julkaise tuotteesi
GARDA MINI Railing
GARDA MINI Railing
GARDA MINI Railing
GARDA MINI Railing
    eibho

    GARDA MINI Railing

    Compact, precise, and safe. The ideal solution for parapets, walls, or balustrades, with installation from the inside and a minimal visibility profile.

    GARDA MINI is an optimized option for projects that require direct fixing to a wall or parapet, with a reduced profile and interior adjustment. Its use is particularly suitable for renovations, staircases, historic buildings, or spaces with height restrictions.

    Tekniset tiedot
    • Verified structural resistance:

      • 0.8 kN/m → residential and general use
      • 1.6 kN/m → public and commercial areas
      • 2.0 kN/m → reinforced loads
      • Safety test on 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm

      Complies with CTE regulations – areas of use: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGARDA-MINI-RAILING
    • TuoteperheGARDA EIBHO by Aluvetro
    • TuoteryhmäGARDA MINI
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-02
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kaide
    • IFC-luokitusKaide
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_30_36_03
    • Uniclass 2015 -kuvausAluminium handrails
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Railings
    • OmniClass-numero23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-nimikeRailing

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Eurooppa Afrikka