Julkaise tuotteesi
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
    eibho

    GARDA SP 200 Linear Railing

    Glass railing with visible profile. Safety, design, and versatility.

    The GARDA SP 200 and SP 200 SPECIAL systems, with spaced fixings, are aluminum and glass railings designed for surface installations (SP), ideal for new construction, renovation, or restoration projects.

    Perfect for projects requiring visible profiles and easy integration with other architectural elements.

    Tekniset tiedot
    • Resistance according to application:

      • 0.8 kN/m → standard residential and commercial use
      • 1.6 – 2.0 kN/m → gyms, public areas and access points
      • Safety test over 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
      • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm

      Complies with CTE regulations – areas of use: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGARDA-SP-200-Linear-Railing
    • TuoteperheGARDA EIBHO by Aluvetro
    • TuoteryhmäGARDA SP
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-11-24
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kaide
    • IFC-luokitusKaide
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_30_36_03
    • Uniclass 2015 -kuvausAluminium handrails
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Railings
    • OmniClass-numero23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-nimikeRailing

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Eurooppa Afrikka