Julkaise tuotteesi
GARDA SP 300 Linear Railing
GARDA SP 300 Linear Railing
    eibho

    GARDA SP 300 Linear Railing

    High-strength glass railings. Reinforced solutions for maximum safety and technical performance

    GARDA SP 300 offers a high-performance solution for projects requiring reinforced safety, structural stability, and integrated aesthetics.

    With interior, front, or floor installation options, it is ideal for environments where regulations and functionality demand the highest technical standards.

    SP 300: floor mounting with visible profile

    Tekniset tiedot
    • Resistance according to application:

      • Safety test over 3.0 kN/m → 4.5 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
      • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm

      Complies with CTE regulations – areas of use: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGARDA-SP-300-Linear-Railing
    • TuoteperheGARDA EIBHO by Aluvetro
    • TuoteryhmäGARDA SP
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-15
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kaide
    • IFC-luokitusKaide
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_30_36_03
    • Uniclass 2015 -kuvausAluminium handrails
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Railings
    • OmniClass-numero23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-nimikeRailing

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Eurooppa Afrikka