Julkaise tuotteesi
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
    eibho

    MODULAR 2.0 Railing BAR

    Vertical composition with perimeter frame and vertical bars, adaptable to projects that combine protection, ventilation, and customized solutions.

    The MODULAR 2.0 version with bars reinterprets traditional aesthetics from an updated perspective, with 20×20 mm vertical profiles and an anti-rotation system, integrated into a stylish and resistant frame. A versatile solution for outdoor applications or security elements where partial transparency and visual continuity of protection are required.

    Options: Modular Bars SP, FS, and FS Up

    Tekniset tiedot
    • Resistance according to use:

      • 2.0 kN/m – reinforced loads
      • Safety test on 2.0 kN/m → 3.0 kN/m


      Frame with 20×20 mm vertical bars

        Complies with CTE regulations – zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viiteMODULAR-2-0-BAR
      • TuoteperheMODULAR 2.0 EIBHO by Aluvetro
      • TuoteryhmäBAR
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2026-01-19
      • Painoksen numero1
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliAlumiini
      • Toissijainen materiaaliLasi
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kaide
      • IFC-luokitusKaide
      • Uniclass 2015 -koodiPr_25_30_36_03
      • Uniclass 2015 -kuvausAluminium handrails
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 52 00
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Railings
      • OmniClass-numero23-17 25 11 11 17
      • OmniClass-nimikeRailing

      Alueellinen saatavuus

      Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Eurooppa Afrikka