Julkaise tuotteesi
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
    eibho

    MODULAR 2.0 Railing GLASS

    Lightweight and resistant structure that integrates glass and aluminum into a functional, aesthetic, and industrialization-ready assembly.

    The MODULAR 2.0 line in its glass version offers a floor or front installation solution that combines transparency, structural strength, and professional finishes. Its modular nature allows for efficient manufacturing and adaptability to demanding architectural projects.

    Options: Modular Glass SP, FS, and FS UP

    Tekniset tiedot
    • Resistance according to use:

      • 2.0 kN/m – reinforced loads
      • Safety test on 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 55.2 (SP/FS UP) or 66.2 (FS)

      Complies with CTE regulations – zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMODULAR-2-0-GLASS
    • TuoteperheMODULAR 2.0 EIBHO by Aluvetro
    • TuoteryhmäGLASS
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-01-12
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kaide
    • IFC-luokitusKaide
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_30_36_03
    • Uniclass 2015 -kuvausAluminium handrails
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Railings
    • OmniClass-numero23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-nimikeRailing

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Eurooppa Afrikka