Julkaise tuotteesi
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
    eibho

    MODULAR 2.0 Railing PANEL

    Enveloping composition with aluminum panel and stylish frame. Privacy, resistance, and high level of customization.

    The MODULAR 2.0 version with panel incorporates a metal exterior cladding that provides a compact, uniform, and contemporary look. Its modular construction allows you to work with independent pieces that can be pre-assembled and adjusted on site according to each need.


    Options: Modular Sheet Metal SP, FS, and FS UP


    Tekniset tiedot
    • Resistance according to use:

      • 2.0 kN/m – reinforced loads
      • Safety test on 2.0 kN/m → 3.0 kN/m


        Complies with CTE regulations – zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viiteMODULAR-2-0-PANEL
      • TuoteperheMODULAR 2.0 EIBHO by Aluvetro
      • TuoteryhmäPANEL
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2026-01-26
      • Painoksen numero1
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliAlumiini
      • Toissijainen materiaaliLasi
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kaide
      • IFC-luokitusKaide
      • Uniclass 2015 -koodiPr_25_30_36_03
      • Uniclass 2015 -kuvausAluminium handrails
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 52 00
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Railings
      • OmniClass-numero23-17 25 11 11 17
      • OmniClass-nimikeRailing

      Alueellinen saatavuus

      Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Eurooppa Afrikka