Saatavilla Suomessa
Puhallettu villa on hiilineutraali eristemateriaali, joka on valmistettu kierrätetystä puukuidusta eli kierrätyspaperista. Ekovillalevyt sopivat sekä uudisrakentamiseen että saneeraukseen.
Ekovillalla eristetty seinä on energiatehokas, paloturvallinen ja erittäin äänieristetty.
-U-arvo 0,16 W/m2K
-REI 30/60
-Rw (C, Ctr): 46 dB (44, 41)
Ekovillan (puhallettu seinä) tuoteominaisuudet:
- Tiheys on noin 35–40 kg/m3
- Lämmönjohtavuus λD(23,50) 0,038 W/(m K)
- Ilmanvirtausvastus AFr10
- Eurofire-luokka B-s2, d0
- Sisäilmaluokitus M1
- GWP fossiilisille materiaaleille: 0,134 kgCO2e/kg
- GWP biogeenisille materiaaleille: -1,36 kgCO2e/kg
- GWP yhteensä: -1,23 kgCO2e/kg
Alueellinen saatavuus
| Eurooppa |
|---|
Suomi |