Julkaise tuotteesi
Exterior door BERG 160 Argent
Exterior door BERG 160 Argent
Exterior door BERG 160 Argent

    Exterior door BERG 160 Argent

    3.4 / 5 tähteä3.4(5 arvostelua)

    Exterior doors with real stone create a striking impression of a modern entrance. The surface has a thin layer of slate stone that is unique to each door. The surfaces are durable, weather resistant and available in 3 different types of stone. Insulation, U-value, stability and other performance as well as guarantees are as good as on our other range of exterior doors.

    ARGENT creates a feeling of natural stone with a lot of life and movement. The surface glows metallically and has elements of rusty tones. With an exterior door from the Berg 160 series, the natural choice of material is accentuated, which creates a powerful entrance.

    Tekniset tiedot
    • U-value: 0.73W/(m²K) (down to 0,58W/(m²K) available)

      Air permeability: 4

      Acoustic performance dB(Rw): 30dB (42dB available)

      Water tightness: 7B

      Resistance to wind load: C3

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteekstrands-exterior-door-berg-160-argent
    • TuoteperheDoors
    • TuoteryhmäBerg 160
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-02-18
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Ovisarjat

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Norja
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska