Julkaise tuotteesi
Exterior door BERG 160 Noir
Exterior door BERG 160 Noir
Exterior door BERG 160 Noir
Exterior door BERG 160 Noir

    Exterior door BERG 160 Noir

    4.1 / 5 tähteä4.1(10 arvostelua)

    Exterior doors with real stone create a striking impression of a modern entrance. The surface has a thin layer of slate stone that is unique to each door. The surfaces are durable, weather resistant and available in 3 different types of stone. Insulation, U-value, stability and other performance as well as warranties are as good as on our other range of exterior doors.

    NOIR is a darker stone with soft shapes in the slate. With an exterior door from the Berg 160 series, the natural choice of material is accentuated, which creates a powerful entrance.

    Tekniset tiedot
    • U-value: 0.73W/(m²K) (down to 0,58W/(m²K) available)

      Air permeability: 4

      Acoustic performance dB(Rw): 30dB (42dB available)

      Water tightness: 7B

      Resistance to wind load: C3

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteexterior-door-model-berg-160-noir
    • TuoteperheDoors
    • TuoteryhmäBerg 160
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-02-18
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Ovisarjat

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Norja
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska