Julkaise tuotteesi
Electrolux BI Coffee machine 46*60 Black Line Matt Black
Electrolux

Electrolux BI Coffee machine 46*60 Black Line Matt Black

4.5 / 5 tähteä4.5(8 arvostelua)
Built-In Electrolux Black Line design Coffee Machine (46 cm * 60 cm, Colour : Matt Black) Your at-home barista You can enjoy delicious coffee from the comfort of your own home with the 900 Coffee Machine. Easily prepare everything from espresso to cappuccino – just select a type of coffee and the machine will do the rest with barista-level perfection. Electrolux Design We design Electrolux products to be both innovative and intuitive that seamlessly integrate into the daily lives of our consumers. Several Electrolux appliances have received iF Design and Red dot design awards for their innovative product designs
Tekniset tiedot
  • KBC65T 942401551 KBC65T 942401551
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteElectrolux_BI_Coffee-machine_46-60-Black-Line-Matt-Black
  • TuoteperheMatt black collection
  • TuoteryhmäElectrolux
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-05-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)455
  • Leveys (mm)595
  • Syvyys (mm)361
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Nettopaino (kg)23
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet
  • IFC-luokitusObjekti
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Kitchen Appliances