Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Electrolux BI DoD Upright Freezer 1224

Yksilöity viite: Electrolux_BI_DoD_Upright-Freezer-1224
Brändi: Electrolux
Tuoteperhe: Upright Freezer
Tuoteryhmä: Built In Upright Freezer
Julkaisupäivä: 2019-06-11
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (10)
Electrolux Built-In Door On Door Upright Freezer with Height 1224 mm

Electrolux Design
We design Electrolux products to be both innovative and intuitive that seamlessly integrate into the daily lives of our consumers. Several Electrolux appliances have received iF Design and Red dot design awards for their innovative product designs.

Model ID and PNC Codes

IG1235SN 933033414


Materiaali pääasiassa: Stainless steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu:
Valmistettu:

BIMobject-luokka: Kitchen - Appliances
IFC-luokitus: Object
Uniclass 1.4 Koodi: L831
Uniclass 1.4 Kuvaus: Kitchen furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
KaikkiLuokat Numero: 23-21 23 33 11
KaikkiLuokat Otsikko: Residential Freezers
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Switzerland

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

Nimi Arvo
Appliance Type Freezer
Depth 549
Height 1224
Width 556

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty