Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme here !

I agree
;

Electrolux FI 45 Dish Washer Fixed Door

Yksilöity viite: Electrolux_FI_45_Dish-Washer-Fixed-Door
Brändi: Electrolux
Tuoteperhe: Dish Washer
Tuoteryhmä: Fully Integrated Dish Washer
Julkaisupäivä: 2019-06-11
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (11)
Electrolux Fully Integrated 45 cm width Dish Washer with Fixed Door

Electrolux Design
We design Electrolux products to be both innovative and intuitive that seamlessly integrate into the daily lives of our consumers. Several Electrolux appliances have received iF Design and Red dot design awards for their innovative product designs.

Model ID and PNC Codes

ESL94201LO 911079044 , ESL94201LO 911079044 , ESL94200LO 911079012 , ESL94200LO 911079043



Materiaali pääasiassa: Stainless steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu:
Valmistettu:

BIMobject-luokka: Keittiö - Keittiölaitteet
IFC-luokitus: Object
Uniclass 1.4 Koodi: L7231
Uniclass 1.4 Kuvaus: Dishwashers
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-14-24
Uniclass 2.0 Kuvaus: Dishwashers
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_70_21
Uniclass 2015 Kuvaus: Dishwashers
NBS Reference Koodi: 35-14-24
NBS Reference Kuvaus: Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 48 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Dishwashers
KaikkiLuokat Numero: 23-21 23 25
KaikkiLuokat Otsikko: Residential Dishwashers
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Russia
  • Ukraine

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

Nimi Arvo
Appliance Type Dish Washer
Depth 550 mm
Height 818 mm
Width 446 mm

BIMobject®