Julkaise tuotteesi
Beverage Refrigerator and Cooler 100L
Beverage Refrigerator and Cooler 100L
Beverage Refrigerator and Cooler 100L
Beverage Refrigerator and Cooler 100L
    Arkistoitu

    Beverage Refrigerator and Cooler 100L

    4.4 / 5 tähteä4.4(18 arvostelua)
    Whether at the barbecue, at the party, or at home, you never miss a beer, right? So you know how hard it is to get it to the right temperature without freezing. The Electrolux Beverage Refrigerator and Cooler wants to make your life easier.
    Tekniset tiedot
    • Led Indicator: No Double Glass Door: Yes Removable Shelves: Yes Free installation: No Product Warranty: 1 Year Product Accessories Warranty: 90 days Model: BEER1 Commercial Code: 01120DBA135/01120DBA235 Packed Product Dimensions (Height x Width x Depth): 885x610x565 cm Gross Weight: 45,9 Frequency: 60Hz Voltage: 127~220v Weight: 43,9 Capacity: Above 80L Dimensions (Height x Width x Depth): 850x560x526 cm Other Warranties and Services: Not applicable Temperature Range (°C): from -5°C to 10°C
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBEER1
    • TuoteperheAppliances
    • TuoteryhmäRefrigerators
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-10-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Brasilia
    • Valmistettu:Brasilia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Muut laitteet
    • IFC-luokitusVirtauspääte
    • UNSPSC-nimiRefrigerant compressors
    • UNSPSC-koodi40151607
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_31_72
    • Uniclass 2015 -kuvausRefrigerators
    • OmniClass-numero23-21 23 33
    • OmniClass-nimikeResidential Refrigerators And Freezers