Julkaise tuotteesi
Elitfönster Original Alu 100 Pivot hidden hinges
Elitfönster Original Alu 100 Pivot hidden hinges
Elitfönster Original Alu 100 Pivot hidden hinges
Elitfönster Original Alu 100 Pivot hidden hinges

    Elitfönster Original Alu 100 Pivot hidden hinges

    Elitfönster Original Alu 100 outward opening windows offer a good insulation capability and exterior aluminum cladding for extra long durability making it virtually maintenance free.

    Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints.

    Tekniset tiedot
    • Window construction 

      • Pivot hung window with hidden hinges
      • Wooden window with an exterior aluminum cladding
      • Single sash with a triple isolation glass sealed unit 
      • U-value between 1,1 as standard, down to 0,81 as option
      • Sound reduction between Rw 35 dB and Rw 44 dB
      • Frame depth: 115 mm
      • Opening: pivot
      • Multi-pane and combinations available as an option
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAFHCD
    • TuoteperheElitfönster
    • TuoteryhmäUtåtgående
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-03-19
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)115
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Single Hung Windows
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_98_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWood window units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Windows
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows