Julkaise tuotteesi
Elitfönster Original Alu Objekt Pivot
Elitfönster Original Alu Objekt Pivot
Elitfönster Original Alu Objekt Pivot

    Elitfönster Original Alu Objekt Pivot

    4.7 / 5 tähteä4.7(6 arvostelua)

    With Elitfönster Original Alu Objekt Outward Opening you are offered a good insulation capability and exterior aluminum cladding for extra long durability making it virtually maintenance free.

    Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints.

    Tekniset tiedot
    • Window construction
      - Pivot hung wooden window with an exterior aluminum cladding 
      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit 
      - U value between 1,2 as standard, down to 0,8 as option
      - Sound reduction between Rw 36 dB and Rw 45 dB
      - Available fire resistance class up to EI30
      - Frame depth: 115 mm
      - Opening: pivot

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAFHO
    • TuoteperheElitfönster
    • TuoteryhmäUtåtgående
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-04-21
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)115
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Single Hung Windows
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_98_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWood window units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Windows
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows