Julkaise tuotteesi
Elitfönster Harmoni 3-Glazed Fixed Frame
Elitfönster Harmoni 3-Glazed Fixed Frame

    Elitfönster Harmoni 3-Glazed Fixed Frame

    With Elitfönster’s fixed frame with a triple isolation glass unit (for the inward opening product family), you are offered a good insulation capability and efficient sound reduction which will give you a good living comfort throughout the year. The freedom of choices and combinations is great.

    Window construction
    - Fixed wooden frame with exterior aluminium cladding providing extra long durability making it virtually maintenance free
    - Triple isolation glass unit
    - U value 1.2 by default, down to 0.9 as an option.
    - Sound reduction Rw 33 dB by default, up to Rw 44 dB as an option.
    - Available in fire resistance classes up to EI30
    - Frame depth: 115 mm
    - Many possible combinations with opening and fixed windows in the same frame.

    Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEFL-AL
    • TuoteperheElitfönster
    • TuoteryhmäInåtgående
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-09-30
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)115
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Kiinteät kehykset
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_98_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWood window units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Windows
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows