Julkaise tuotteesi
Elitfönster Original Trä Objekt 100 Top hung
Elitfönster Original Trä Objekt 100 Top hung
Elitfönster Original Trä Objekt 100 Top hung

    Elitfönster Original Trä Objekt 100 Top hung

    Elitfönster Original Trä Ojekt 100 outward opening windows offer a good insulation capability, choose from many glass solutions to add performance on the product.

    Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints.

    Tekniset tiedot
    • Window construction
      - Top hung wooden window 
      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit 
      - U value between 1,2 as standard, down to 0,8 as option
      - Sound reduction between Rw 34 dB and Rw 44 dB
      - Frame depth: 105 mm
      - Opening: Top-hung

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEFOO
    • TuoteperheElitfönster
    • TuoteryhmäUtåtgående
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-09-19
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)115
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Single Hung Windows
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_98_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWood window units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Windows
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows