Julkaise tuotteesi
Elitfönster Harmoni 2+1 Patiodoor outward opening
Elitfönster Harmoni 2+1 Patiodoor outward opening

    Elitfönster Harmoni 2+1 Patiodoor outward opening

    With Elitfönster’s outward opening 2+1 patio door, you can enjoy the silence right in the middle of a city, next to motorways and railroads or if you live close to a factory. Our patio doors with low U values are energy efficient and give you a good living comfort throughout the year.

    Window construction
    - Sidehung wooden coupled patio door with an exterior aluminium cladding providing extra long sustainability making it virtually maintenance free
    - Coupled construction with a double isolation glass sealed unit in the wooden sash and a single glass pane in the aluminium sash
    - U value between 0,9 and 1,1
    - Sound reduction between Rw 38 dB and Rw 46 dB
    - Available in fire resistance classes up to EI30
    - Frame depth: 115 mm
    - Opening: sidehung

    Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteIKUD-AL
    • TuoteperheElitfönster
    • TuoteryhmäOutward Opening
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-09-08
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)115
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Ovisarjat
    • IFC-luokitusOvi