Julkaise tuotteesi
Elitfönster Retro Fixed frame

Elitfönster Retro Fixed frame

Elitfönster Retro is a window with old features together with modern quality and performance.

Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible sizes.

Tekniset tiedot
  • Window construction
    - Fixed frame made by wood with an exterior aluminum cladding 
    - Triple isolation glass sealed unit 
    - U value between 1,2 as standard, down to 0,92 as option
    - Sound reduction between Rw 32 dB and Rw 38 dB
    - Frame depth: 115 mm
    - Other: antique profile inside as standard

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMF-AL-Fixed
  • TuoteperheElitfönster
  • TuoteryhmäUtåtgående
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-08-04
  • Painoksen numero1
  • Syvyys (mm)115
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Single Hung Windows
  • IFC-luokitusIkkuna
  • UNSPSC-nimiWindows
  • UNSPSC-koodi301716
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_98_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWood window units
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Windows
  • OmniClass-numero23-17 13 00
  • OmniClass-nimikeWindows
  • CSI UniFormat II -koodiB2020
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows