Julkaise tuotteesi
14-1C16X20-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 21" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs
14-1C16X20-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 21" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs
    Elkay

    14-1C16X20-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 21" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs

    Dependabilt™ Stainless Steel 21" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs. Sink is manufactured from 16 gauge 300 series Stainless Steel with a #4 Finish , Center drain placement.

    Features:

    • High-quality, 16-gauge, Type 300 stainless steel.
    • 14"-deep bowls with 3/4" coved corners.
    • One set of 8" on-center faucet holes.
    • 9" backsplash with tile ledge for easy installation.
    • Includes stainless steel legs and adjustable bullet feet.

    Ota yhteyttä brändiin Elkay

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite14-1C16X20-0X
    • TuoteperheCIS
    • TuoteryhmäDependabilt
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)43.75
    • Leveys (tuumaa)25.81
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)100
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat