Julkaise tuotteesi
1C18X18-L-18X Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Left Drainboard and Stainless Steel Legs
1C18X18-L-18X Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Left Drainboard and Stainless Steel Legs
    Elkay

    1C18X18-L-18X Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Left Drainboard and Stainless Steel Legs

    Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Left Drainboard and Stainless
    Steel Legs. Sink is manufactured from 16 gauge 300 series Stainless Steel with a #4 Finish , Center drain placement.

    Compliance:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2
    • Accessory: ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Features:

    • High-quality, 16-gauge, Type 300 Series stainless steel
    • 12" deep bowls with 3/4" coved corners
    • One set of 8" on-center faucet holes
    • 10" backsplash with tile ledge for easy installation
    • Includes stainless steel legs and adjustable bullet feet
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite1C18X18-L-18X
    • TuoteperheCIS
    • TuoteryhmäDependabilt
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-01-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)44.75
    • Leveys (tuumaa)23.81
    • Syvyys (tuumaa)38.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)95
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat