Julkaise tuotteesi
CHS1716SACC Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink Kit w/Sensor Faucet + Drain + P-trap
CHS1716SACC Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink Kit w/Sensor Faucet + Drain + P-trap
    Elkay

    CHS1716SACC Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink Kit w/Sensor Faucet + Drain + P-trap

    Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink Kit w/Sensor Faucet + Drain + P-trap. Sink is manufactured from 20 gauge 304 Stainless Steel with a Buffed Satin finish, Center drain placement.

    Compliance:

    • MassachusettsMAapproved
    • ASME A112.19.3, ASME A112.18.1, ASME A112.18.2
    • NSFStandard61
    • NSFStandard372
    • CSA B45.4, CSA B125.1, CSA B125.2
    • cUPC
    • IPC listed
    • NPCC listed
    • CEC listed

    Features:

    • Type 304 stainless steel basin.
    • 1-3/4"-radius coved corners.
    • Exposed surfaces have a brushed finish.
    • 2" drain opening.
    • Easy to clean and sanitize.
    • Furnished with hanger and integral stainless steel support brackets.
    • Kit includes CHS1716 sink, LKB722C AC/battery-powered sensor faucet, LK8 drain fitting and LK500 P-trap.
    Tekniset tiedot
    • Keywords: Hand sink, Wash sink, lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCHS1716SACC
    • TuoteperheCIS
    • TuoteryhmäHandwash & Lavatory
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)13
    • Leveys (tuumaa)15.5
    • Syvyys (tuumaa)16.75
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka