Julkaise tuotteesi
ELV2219SACMC Stainless Steel 22" x 19" x 5-1/2" Wall Hung Lavatory Sink Kit w/Sensor Faucet + Mechanical Mixing Valve
Elkay

ELV2219SACMC Stainless Steel 22" x 19" x 5-1/2" Wall Hung Lavatory Sink Kit w/Sensor Faucet + Mechanical Mixing Valve

Stainless Steel 22" x 19" x 5-1/2" Wall Hung Lavatory Sink Kit w/Sensor Faucet + Mechanical Mixing Valve. Sink is manufactured from 18 gauge 304 Stainless Steel with a Buffed Satin finish, Rear Center drain placement, and Bottom only pads.

Compliance:

  • Massachusetts MA approved
  • ASME A112.18.1
  • NSFStandard61
  • NSFStandard372
  • CSA B125.1
  • cUPC listed
  • IPC listed
  • NPCC listed
  • CEC listed
Tekniset tiedot
  • Keywords: Lavatory sink, Lav sink, Wall hung Lav, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, ADA, NSF, NSF372, NSF 372, lead

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteELV2219SACMC
  • TuoteperheCIS
  • TuoteryhmäHandwash & Lavatory
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-08-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)19.12
  • Leveys (tuumaa)19
  • Syvyys (tuumaa)22
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)24.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka