Julkaise tuotteesi
ESS23192 Elkay Stainless Steel 23" x 18-1/2" x 12 Wall Hung 2-Hole Service Sink
ESS23192 Elkay Stainless Steel 23" x 18-1/2" x 12 Wall Hung 2-Hole Service Sink
    Elkay

    ESS23192 Elkay Stainless Steel 23" x 18-1/2" x 12 Wall Hung 2-Hole Service Sink

    Stainless Steel 23" x 18-1/2" x 12 Wall Hung Service Sink. Sink is manufactured from 14 gauge 304 Stainless Steel with a Buffed Satin finish, Center drain placement.

    Compliance:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4

    Features:

    • 14-gauge, Type 304 stainless steel.
    • 1-3/4" coved corners.
    • 1-1/2" rolled rims.
    • 12" high, full-length backsplash.
    • Exposed surfaces blended by hand to a uniform lustrous satin finish.
    • 3-1/2" drain opening.
    • Furnished with wall hanger and stainless steel support brackets.
    Tekniset tiedot
    • Keywords: elkay service sinks, elkay food service sinks, elkay stainless steel service sink, elkay service sink faucet, elkay service sinks manual

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteESS23192
    • TuoteperheCIS
    • TuoteryhmäService Sink
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)29.75
    • Leveys (tuumaa)18.5
    • Syvyys (tuumaa)23
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)42.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka